Nagel-Fix 2.0, mit Stahlnagel
Art.Nr. 2222850 | EAN 4012197395841
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Nagelschelle Nagel-Fix 2.0 mit vormontiertem verzinkten Stahlnagel, zum Fixieren von Leitungen in Mauerschlitzen von 25 - 46 mm und auf Mauerwerk.
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 23,5 mm Dimension 43,8 x 23,5 x 7 Farbe orange Form rechteckig (für Flachleitung) Halogenfrei ja Höhe 7 mm Länge 43,8 mm Maß L 50 mm Schlagfest nein Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2023 50 / 2222850 , 0.19MB , pdf