Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Kabel- und Rohrbefestigung/
Nagel-Befestigungsclips/
Nagel-Fix/
…
/
Nagel-Fix, mit Nagel
Nagel-Fix, mit Nagel
Art.Nr. 2222841 | EAN 4012195705734



Art.Nr. / Typ
Nagellänge
für Nageldurchmesser
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Mit vormontiertem, verzinkten Stahlnagel Ø 3 mm oder 3,5 mm zur Fixierung von Leitungen in Mauerschlitzen und auf Mauerwerk für 1 bzw. 2 Leitungen NYM 3 x 1,5/2,5 mm² oder 1 bzw. 2 Leitungen NYM 5 x 1,5/2,5 mm².
Technische Daten
Technische Daten
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,011 kg CO₂e / 1 Stück |
---|---|
Dimension | 3,5x50mm |
Doppelschelle | ja |
Farbe | transparent |
Form | rechteckig (für Flachleitung) |
für Nageldurchmesser | 3,5 x 50 |
Gehärtet | nein |
Halogenfrei | ja |
Mit Nagel | ja |
Nagellänge | 50 mm |
Schlagfest | nein |
Werkstoff | Polypropylen |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Nagellänge
für Nageldurchmesser
Art.Nr.
1996 40
40 mm
3 x 40
2222833
1996 50
50 mm
3,5 x 50
2222841
1996 60
60 mm
3,5 x 60
2222868
1996 70
70 mm
3,5 x 70
2222876
Nagellänge
für Nageldurchmesser
1996 40
Art.Nr.
2222833
Nagellänge
40 mm
für Nageldurchmesser
3 x 40
1996 50
Art.Nr.
2222841
Nagellänge
50 mm
für Nageldurchmesser
3,5 x 50
1996 60
Art.Nr.
2222868
für Nageldurchmesser
3,5 x 60
Nagellänge
60 mm
1996 70
Art.Nr.
2222876
Nagellänge
70 mm
für Nageldurchmesser
3,5 x 70