Nagel-Fix, mit Nagel
Art.Nr. 2222833 | EAN 4012195705796
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit vormontiertem, verzinkten Stahlnagel Ø 3 mm oder 3,5 mm zur Fixierung von Leitungen in Mauerschlitzen und auf Mauerwerk für 1 bzw. 2 Leitungen NYM 3 x 1,5/2,5 mm² oder 1 bzw. 2 Leitungen NYM 5 x 1,5/2,5 mm².
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 3x40mm Doppelschelle ja Farbe transparent Form rechteckig (für Flachleitung) für Nageldurchmesser 3 x 40 Gehärtet nein Halogenfrei ja Mit Nagel ja Nagellänge 40 mm Schlagfest nein Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 1996 40 / 2222833 , 0.13MB , pdfKonformitätserklärung 1996 40 / 2222833 , 0.06MB , pdf