Startseite

Nagel-Fix, ohne Nagel

Art.Nr. 2222809 | EAN 4012195698357

Art.Nr. / Typ
2222809 / 1996 O
für Nageldurchmesser
3,0 - 3,5

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

Ohne Nagel, zum Nachrüsten von Ø 3 mm und 3,5 mm Stahlnagel zur Fixierung von Leitungen in Mauerschlitzen und auf Mauerwerk für 1 bzw. 2 Leitungen NYM 3 x 1,5/2,5 mm² oder 1 bzw. 2 Leitungen NYM 5 x 1,5/2,5 mm².
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Dimension34x25mm
Doppelschelleja
Farbetransparent
Formrechteckig (für Flachleitung)
für Nageldurchmesser3,0 - 3,5
Gehärtetnein
Halogenfreija
Mit Nagelnein
Schlagfestnein
WerkstoffPolypropylen

Abmessungen

Nageldurchmesser3 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

1996 O
Art.Nr.
2222809
für Nageldurchmesser
3,0 - 3,5