Befestigungsschelle
Art.Nr. 2222175 | EAN 4012195214571
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Befestigungsschelle 17,5mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung geschlossen Befestigungsart Schraubloch Dimension 17,5mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Durchmesser 17,5 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Maß d 17,2 mm Maß e 17 mm Maß s 1,5 mm Maß x 3,2 mm Nenndurchmesser 17,5 mm UV-beständig nein Werkstoff Polyamid - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 255 17.5 LGR / 2222175 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung 255 17.5 LGR / 2222175 , 0.16MB , pdf