Startseite

Befestigungsschelle

Art.Nr. 2222167 | EAN 4012195214519

Beschreibung

Befestigungsschelle 16mm
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre1
Ausführunggeschlossen
BefestigungsartSchraubloch
Dimension16mm
Farbelichtgrau; RAL 7035
für Durchmesser16
Geeignet im Brandschutzbereichnein
Halogenfreija
Kunststoffummanteltnein
Nenndurchmesser16 mm
UV-beständignein
WerkstoffPolyamid

Abmessungen

Maß d15,8 mm
Maß e16 mm
Maß s1,5 mm
Maß x3,2 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

für Durchmesser
255 3.2 LGR
Art.Nr.
2222035
für Durchmesser
3,2
255 5.2 LGR
Art.Nr.
2222051
für Durchmesser
5,2
255 6.5 LGR
Art.Nr.
2222078
für Durchmesser
6,5
255 8 LGR
Art.Nr.
2222086
für Durchmesser
8
255 9.5 LGR
Art.Nr.
2222094
für Durchmesser
9,5
255 11 LGR
Art.Nr.
2222116
für Durchmesser
11
255 12.5 LGR
Art.Nr.
2222124
für Durchmesser
12,5
255 14 LGR
Art.Nr.
2222140
für Durchmesser
14
255 16 LGR
Art.Nr.
2222167
für Durchmesser
16
255 17.5 LGR
Art.Nr.
2222175
für Durchmesser
17,5