Befestigungsschelle
Art.Nr. 2222140 | EAN 4012195214458
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBefestigungsschelle 14mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung geschlossen Befestigungsart Schraubloch Dimension 14mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Durchmesser 14 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Maß d 13,8 mm Maß e 15 mm Maß s 1,5 mm Maß x 3,2 mm Nenndurchmesser 14 mm UV-beständig nein Werkstoff Polyamid - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 255 14 LGR / 2222140 , 0.21MB , pdfEU-Konformitätserklärung 255 14 LGR / 2222140 , 0.16MB , pdf