Befestigungsschelle
Art.Nr. 2222124 | EAN 4012195214397
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Befestigungsschelle 12,5mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung geschlossen Befestigungsart Schraubloch Dimension 12,5mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Durchmesser 12,5 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Nenndurchmesser 12,5 mm UV-beständig nein Werkstoff Polyamid Abmessungen
Maß d 12,3 mm Maß e 14 mm Maß s 1,2 mm Maß x 2,8 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 255 12.5 LGR / 2222124 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung 255 12.5 LGR / 2222124 , 0.16MB , pdf