Befestigungsschelle
Art.Nr. 2222094 | EAN 4012195214274
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Befestigungsschelle 9,5mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung geschlossen Befestigungsart Schraubloch Dimension 9,5mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Durchmesser 9,5 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Maß d 9,3 mm Maß e 11 mm Maß s 1,2 mm Maß x 2,2 mm Nenndurchmesser 9,5 mm UV-beständig nein Werkstoff Polyamid - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 255 9.5 LGR / 2222094 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung 255 9.5 LGR / 2222094 , 0.16MB , pdf