Befestigungsschelle
Art.Nr. 2222078 | EAN 4012195214151
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Befestigungsschelle 6,5mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung geschlossen Befestigungsart Schraubloch Dimension 6,5mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Durchmesser 6,5 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Nenndurchmesser 6,5 mm UV-beständig nein Werkstoff Polyamid Abmessungen
Maß d 6,3 mm Maß e 10 mm Maß s 1 mm Maß x 2,2 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 255 6.5 LGR / 2222078 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung 255 6.5 LGR / 2222078 , 0.16MB , pdf