Befestigungsschelle

Art.Nr. 2222051 | EAN 4012195214090

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Befestigungsschelle 5,2mm
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Dimension 5,2mm
Farbe lichtgrau; RAL 7035
für Durchmesser 5,2
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Maß d 5 mm
Maß e 9,5 mm
Maß s 1 mm
Maß x 1,8 mm
Nenndurchmesser 5,2 mm
UV-beständig nein
Werkstoff Polyamid
Alle Typen

Alle Typen

Typ für Durchmesser Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
255 3.2 LGR 3,2 2222035
100 Stück 38,15 € Preis / 100 Stück
255 5.2 LGR 5,2 2222051
100 Stück 38,70 € Preis / 100 Stück
255 6.5 LGR 6,5 2222078
100 Stück 42,20 € Preis / 100 Stück
255 8 LGR 8 2222086
100 Stück 43,50 € Preis / 100 Stück
255 9.5 LGR 9,5 2222094
100 Stück 47,05 € Preis / 100 Stück
255 11 LGR 11 2222116
100 Stück 49,55 € Preis / 100 Stück
255 12.5 LGR 12,5 2222124
100 Stück 53,40 € Preis / 100 Stück
255 14 LGR 14 2222140
100 Stück 56,15 € Preis / 100 Stück
255 16 LGR 16 2222167
100 Stück 57,85 € Preis / 100 Stück
255 17.5 LGR 17,5 2222175
100 Stück 60,25 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung 255 5.2 LGR / 2222051 , 0.16MB , pdf
Download

255 5.2 LGR / 2222051
Download