Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Kabel- und Rohrbefestigung/
Befestigungsschellen/
Befestigungsschellen/
…
/
Befestigungsschelle
Befestigungsschelle
Art.Nr. 2222035 | EAN 4012195214038



Art.Nr. / Typ
für Durchmesser
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Befestigungsschelle 3,2mm
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
---|---|
Ausführung | geschlossen |
Befestigungsart | Schraubloch |
Dimension | 3,2mm |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
für Durchmesser | 3,2 |
Geeignet im Brandschutzbereich | nein |
Halogenfrei | ja |
Kunststoffummantelt | nein |
Nenndurchmesser | 3,2 mm |
UV-beständig | nein |
Werkstoff | Polyamid |
Abmessungen
Maß d | 3 mm |
---|---|
Maß e | 8,5 mm |
Maß s | 1 mm |
Maß x | 1,8 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
für Durchmesser
Art.Nr.
255 3.2 LGR
3,2
2222035
255 5.2 LGR
5,2
2222051
255 6.5 LGR
6,5
2222078
255 8 LGR
8
2222086
255 9.5 LGR
9,5
2222094
255 11 LGR
11
2222116
255 12.5 LGR
12,5
2222124
255 14 LGR
14
2222140
255 16 LGR
16
2222167
255 17.5 LGR
17,5
2222175
für Durchmesser
255 3.2 LGR
Art.Nr.
2222035
für Durchmesser
3,2
255 5.2 LGR
Art.Nr.
2222051
für Durchmesser
5,2
255 6.5 LGR
Art.Nr.
2222078
für Durchmesser
6,5
255 8 LGR
Art.Nr.
2222086
für Durchmesser
8
255 9.5 LGR
Art.Nr.
2222094
für Durchmesser
9,5
255 11 LGR
Art.Nr.
2222116
für Durchmesser
11
255 12.5 LGR
Art.Nr.
2222124
für Durchmesser
12,5
255 14 LGR
Art.Nr.
2222140
für Durchmesser
14
255 16 LGR
Art.Nr.
2222167
für Durchmesser
16
255 17.5 LGR
Art.Nr.
2222175
für Durchmesser
17,5