Haft-Clip Typ 4044, ohne Nagel, lichtgrau
Art.Nr. 2215357 | EAN 4012195213857
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Haft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung, passend für Stahlnägel 2 mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 21-25mm Doppelschelle nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Form rund (für Rundleitung) für Kabeldurchmesser max. 25 mm für Kabeldurchmesser min. 21 mm für Nageldurchmesser 2 Gehärtet nein Halogenfrei ja Mit Nagel nein Rohrarretierung nein Schlagfest ja Werkstoff Polypropylen Abmessungen
Maß B 15 mm Maß H 26,7 mm Maß H1 45 mm Maß L 45 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 4044 / 2215357 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung 4044 / 2215357 , 0.06MB , pdf