Haft-Clip Typ 4041, ohne Nagel, lichtgrau

Art.Nr. 2215349 | EAN 4012195213796

2215349 / 4041
10 mm
14 mm
2
lichtgrau; RAL 7035
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Haft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung, passend für Stahlnägel 2 mm
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Dimension 10-14mm
Doppelschelle nein
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Form rund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser max. 14 mm
für Kabeldurchmesser min. 10 mm
für Nageldurchmesser 2
Gehärtet nein
Halogenfrei ja
Maß B 10 mm
Maß H 13,3 mm
Maß L 28 mm
Mit Nagel nein
Rohrarretierung nein
Schlagfest ja
Werkstoff Polypropylen
Alle Typen

Alle Typen

Typ für Kabeldurchmesser min. für Kabeldurchmesser max. für Nageldurchmesser Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
4041 10 mm 14 mm 2 lichtgrau; RAL 7035 2215349
100 Stück 9,10 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

4041 / 2215349
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C