Haft-Clip Typ 4043, ohne Nagel, lichtgrau
Art.Nr. 2215330 | EAN 4012195213734
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Haft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung, passend für Stahlnägel 2 mm
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 17-21mm Doppelschelle nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Form rund (für Rundleitung) für Kabeldurchmesser max. 21 mm für Kabeldurchmesser min. 17 mm für Nageldurchmesser 2 Gehärtet nein Halogenfrei ja Mit Nagel nein Rohrarretierung nein Schlagfest ja Werkstoff Polypropylen Abmessungen
Maß B 12 mm Maß H 21,6 mm Maß H1 38 mm Maß L 38 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 4043 / 2215330 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung 4043 / 2215330 , 0.06MB , pdf