Haft-Clip Typ 4042, ohne Nagel, lichtgrau
Art.Nr. 2215322 | EAN 4012195213673
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Haft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung, passend für Stahlnägel 2 mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 14-17mm Doppelschelle nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Form rund (für Rundleitung) für Kabeldurchmesser max. 17 mm für Kabeldurchmesser min. 14 mm für Nageldurchmesser 2 Gehärtet nein Halogenfrei ja Mit Nagel nein Rohrarretierung nein Schlagfest ja Werkstoff Polypropylen Abmessungen
Maß B 12 mm Maß H 17,8 mm Maß H1 32 mm Maß L 32 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 4042 / 2215322 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung 4042 / 2215322 , 0.06MB , pdf