Startseite

Haft-Clip Typ 4040, ohne Nagel, lichtgrau

Art.Nr. 2215314 | EAN 4012195213611

Art.Nr. / Typ
für Nageldurchmesser
2
für Kabeldurchmesser min.
7 mm
für Kabeldurchmesser max.
12 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

Haft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung, passend für Stahlnägel 2 mm
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0022 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension7-12mm
Doppelschellenein
Farbelichtgrau; RAL 7035
Formrund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser max.12 mm
für Kabeldurchmesser min.7 mm
für Nageldurchmesser2
Gehärtetnein
Halogenfreija
Mit Nagelnein
Rohrarretierungnein
Schlagfestja
WerkstoffPolypropylen

Abmessungen

Maß B8,3 mm
Maß H10,1 mm
Maß L19,1 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

4040 SP
Art.Nr.
2214881
für Nageldurchmesser
2
für Kabeldurchmesser min.
7 mm
für Kabeldurchmesser max.
12 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
4040
Art.Nr.
2215314
für Nageldurchmesser
2
für Kabeldurchmesser max.
12 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
für Kabeldurchmesser min.
7 mm