Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Kabel- und Rohrbefestigung/
Nagel-Befestigungsclips/
Haft-Clips/
…
/
Haft-Clip Typ 4039, ohne Nagel, lichtgrau
Haft-Clip Typ 4039, ohne Nagel, lichtgrau
Art.Nr. 2215306 | EAN 4012195213550



Art.Nr. / Typ
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
für Kabeldurchmesser min.
4 mm
für Kabeldurchmesser max.
7 mm
für Nageldurchmesser
2
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Haft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung, passend für Stahlnägel 2 mm
Technische Daten
Technische Daten
Dimension | 4-7mm |
---|---|
Doppelschelle | nein |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Form | rund (für Rundleitung) |
für Kabeldurchmesser max. | 7 mm |
für Kabeldurchmesser min. | 4 mm |
für Nageldurchmesser | 2 |
Gehärtet | nein |
Halogenfrei | ja |
Mit Nagel | nein |
Rohrarretierung | nein |
Schlagfest | nein |
Werkstoff | Polypropylen |
Abmessungen
Maß B | 7,2 mm |
---|---|
Maß H | 7,1 mm |
Maß L | 14,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Farbe
für Kabeldurchmesser min.
für Kabeldurchmesser max.
für Nageldurchmesser
Art.Nr.
4039 SP
lichtgrau; RAL 7035
4 mm
7 mm
2
2214873
4039
lichtgrau; RAL 7035
4 mm
7 mm
2
2215306
4039 SP
Art.Nr.
2214873
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
für Kabeldurchmesser min.
4 mm
für Kabeldurchmesser max.
7 mm
für Nageldurchmesser
2
4039
Art.Nr.
2215306
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
für Kabeldurchmesser min.
4 mm
für Kabeldurchmesser max.
7 mm
für Nageldurchmesser
2