ISO-Nagelschelle Typ 4032 16-20
Art.Nr. 2215209 | EAN 4012195213437
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Damit Kabel und Leitungen sicher auf unterschiedlichen Untergründen befestigt werden können, stellt OBO verschiedenste Befestigungssysteme zur Verfügung. Angefangen von Haft-Clip- oder ISO-Nagel-Clip-Schellen zur Befestigung z. B. auf Holzbalken, bis hin zum Nagel-Fix zur Fixierung in Mauerschlitzen, bietet OBO ein breites Spektrum an Schellen zur Nagelbefestigung, passend für Stahlnägel 2 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 16-20mm Doppelschelle nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Form rund (für Rundleitung) für Kabeldurchmesser max. 20 mm für Kabeldurchmesser min. 16 mm für Nageldurchmesser 2,0 Gehärtet nein Halogenfrei ja Mit Nagel nein Rohrarretierung nein Schlagfest nein Werkstoff Polypropylen Abmessungen
Maß B 12 mm Maß H 17,5 mm Maß H1 12 mm Maß L 37 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 4032 / 2215209 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung 4032 / 2215209 , 0.06MB , pdf