Startseite

ISO-Nagelschelle Typ 4031 14-17

Art.Nr. 2215179 | EAN 4012195213376

Art.Nr. / Typ
2215179 / 4031 14-17
für Kabeldurchmesser min.
14 mm
für Nageldurchmesser
2,0
für Kabeldurchmesser max.
17 mm

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

Damit Kabel und Leitungen sicher auf unterschiedlichen Untergründen befestigt werden können, stellt OBO verschiedenste Befestigungssysteme zur Verfügung. Angefangen von Haft-Clip- oder ISO-Nagel-Clip-Schellen zur Befestigung z. B. auf Holzbalken, bis hin zum Nagel-Fix zur Fixierung in Mauerschlitzen, bietet OBO ein breites Spektrum an Schellen zur Nagelbefestigung, passend für Stahlnägel 2 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0069 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension14-17mm
Doppelschellenein
Farbelichtgrau; RAL 7035
Formrund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser max.17 mm
für Kabeldurchmesser min.14 mm
für Nageldurchmesser2,0
Gehärtetnein
Halogenfreija
Mit Nagelnein
Rohrarretierungnein
Schlagfestnein
WerkstoffPolypropylen

Abmessungen

Maß B11 mm
Maß H15,8 mm
Maß H111 mm
Maß L33 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

4031 14-17
Art.Nr.
2215179
für Kabeldurchmesser min.
14 mm
für Nageldurchmesser
2,0
für Kabeldurchmesser max.
17 mm