ISO-Nagelschelle Typ 4030 7-11
Art.Nr. 2215101 | EAN 4012195213253
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Damit Kabel und Leitungen sicher auf unterschiedlichen Untergründen befestigt werden können, stellt OBO verschiedenste Befestigungssysteme zur Verfügung. Angefangen von Haft-Clip- oder ISO-Nagel-Clip-Schellen zur Befestigung z. B. auf Holzbalken, bis hin zum Nagel-Fix zur Fixierung in Mauerschlitzen, bietet OBO ein breites Spektrum an Schellen zur Nagelbefestigung, passend für Stahlnägel 2 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 7-11mm Doppelschelle nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Form rund (für Rundleitung) für Kabeldurchmesser max. 11 mm für Kabeldurchmesser min. 7 mm für Nageldurchmesser 2,0 Gehärtet nein Halogenfrei ja Mit Nagel nein Rohrarretierung nein Schlagfest nein Werkstoff Polypropylen Abmessungen
Maß B 8,3 mm Maß H 9,5 mm Maß H1 6 mm Maß L 20 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 4030 / 2215101 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung 4030 / 2215101 , 0.06MB , pdf