Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Kabel- und Rohrbefestigung/
Nagel-Befestigungsclips/
ISO-Nagelschellen/
…
/
ISO-Nagelschelle Typ 4029 4-7
ISO-Nagelschelle Typ 4029 4-7
Art.Nr. 2215071 | EAN 4012195213192



Art.Nr. / Typ
2215071 / 4029
für Nageldurchmesser
2,0
für Kabeldurchmesser min.
4 mm
für Kabeldurchmesser max.
7 mm
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Damit Kabel und Leitungen sicher auf unterschiedlichen Untergründen befestigt werden können, stellt OBO verschiedenste Befestigungssysteme zur Verfügung. Angefangen von Haft-Clip- oder ISO-Nagel-Clip-Schellen zur Befestigung z. B. auf Holzbalken, bis hin zum Nagel-Fix zur Fixierung in Mauerschlitzen, bietet OBO ein breites Spektrum an Schellen zur Nagelbefestigung, passend für Stahlnägel 2 mm.
Technische Daten
Technische Daten
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0012 kg CO₂e / 1 Stück |
---|---|
Dimension | 4-7mm |
Doppelschelle | nein |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Form | rund (für Rundleitung) |
für Kabeldurchmesser max. | 7 mm |
für Kabeldurchmesser min. | 4 mm |
für Nageldurchmesser | 2,0 |
Gehärtet | nein |
Halogenfrei | ja |
Mit Nagel | nein |
Schlagfest | nein |
Werkstoff | Polypropylen |
Abmessungen
Maß B | 7,2 mm |
---|---|
Maß H | 7 mm |
Maß H1 | 3,7 mm |
Maß L | 15 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
für Nageldurchmesser
für Kabeldurchmesser min.
für Kabeldurchmesser max.
Art.Nr.
4029
2,0
4 mm
7 mm
2215071
4029
Art.Nr.
2215071
für Nageldurchmesser
2,0
für Kabeldurchmesser min.
4 mm
für Kabeldurchmesser max.
7 mm