Haft-Clip Typ 4040, ohne Nagel, lichtgrau
Art.Nr. 2214881 | EAN 4012195599838
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungHaft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung, passend für Stahlnägel 2 mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 7-12mm Doppelschelle nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Form rund (für Rundleitung) für Kabeldurchmesser max. 12 mm für Kabeldurchmesser min. 7 mm für Nageldurchmesser 2 Gehärtet nein Halogenfrei ja Maß B 8,3 mm Maß H 10,1 mm Maß L 19,1 mm Mit Nagel nein Rohrarretierung nein Schlagfest ja Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 4040 SP / 2214881 , 0.19MB , pdfEU-Konformitätserklärung 4040 SP / 2214881 , 0.06MB , pdf