Startseite

Haft-Clip Typ 4039, ohne Nagel, lichtgrau

Art.Nr. 2214873 | EAN 4012195599777

Art.Nr. / Typ
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
für Kabeldurchmesser min.
4 mm
für Kabeldurchmesser max.
7 mm
für Nageldurchmesser
2

kl. VKE: 200 Stück

Beschreibung

Haft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung, passend für Stahlnägel 2 mm
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Dimension4-7mm
Doppelschellenein
Farbelichtgrau; RAL 7035
Formrund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser max.7 mm
für Kabeldurchmesser min.4 mm
für Nageldurchmesser2
Gehärtetnein
Halogenfreija
Mit Nagelnein
Rohrarretierungnein
Schlagfestnein
WerkstoffPolypropylen

Abmessungen

Maß B7,2 mm
Maß H7,1 mm
Maß L14,5 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

4039 SP
Art.Nr.
2214873
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
für Kabeldurchmesser min.
4 mm
für Kabeldurchmesser max.
7 mm
für Nageldurchmesser
2
4039
Art.Nr.
2215306
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
für Kabeldurchmesser min.
4 mm
für Kabeldurchmesser max.
7 mm
für Nageldurchmesser
2