Grip-Sammelhalterung, Metall 70 A4
Art.Nr. 2207164 | EAN 4012195809470
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Sammelhalter aus Metall für hohe mechanische Standfestigkeit, auch im Brandfall. Zur sicheren Montage oberhalb von Brandschutzdecken geeignet. Auch als kabelspezifische Variante für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 zugelassen. Für Wand- und Deckenmontage. Verschluss ohne Werkzeuge zu öffnen.
Detaillierte Informationen der zugelassenen Verlegevarianten sind den entsprechenden Prüfdokumenten zu entnehmen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 70 Ausführung flammwidrig nein Dimension 70x NYM3x1,5 Funktionserhalt ja Halogenfrei ja Mit Dübel nein Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2031 M 70 A4 / 2207164 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung 2031 M 70 A4 / 2207164 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat Grip-Sammelhalterung , 0.33MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfMontageanleitung Sammelhalterung Grip 2031 M , 0.80MB , pdf