Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Kabel- und Rohrbefestigung/
Sammelhalterungen/
Sammelhalterungen, Grip Metall/
…
/
Grip-Sammelhalterung, Metall 15 A4
Grip-Sammelhalterung, Metall 15 A4
Art.Nr. 2207132 | EAN 4012195809456



Art.Nr. / Typ
2207132 / 2031 M 15 A4
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5
15
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Sammelhalter aus Metall für hohe mechanische Standfestigkeit, auch im Brandfall. Zur sicheren Montage oberhalb von Brandschutzdecken geeignet. Auch als kabelspezifische Variante für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 zugelassen. Für Wand- und Deckenmontage. Verschluss ohne Werkzeuge zu öffnen.
Detaillierte Informationen der zugelassenen Verlegevarianten sind den entsprechenden Prüfdokumenten zu entnehmen.
Detaillierte Informationen der zugelassenen Verlegevarianten sind den entsprechenden Prüfdokumenten zu entnehmen.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 | 15 |
---|---|
Ausführung flammwidrig | nein |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2223 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 15x NYM3x1,5 |
Funktionserhalt | ja |
Halogenfrei | ja |
Mit Dübel | nein |
Oberfläche | blank, nachbehandelt |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (5)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5
Art.Nr.
2031 M 15 A4
15
2207132
2031 M 15 A4
Art.Nr.
2207132
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5
15