Grip-Sammelhalterung, Metall 15 A2
Art.Nr. 2207080 | EAN 4012195809395
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungSammelhalter aus Metall für hohe mechanische Standfestigkeit, auch im Brandfall. Zur sicheren Montage oberhalb von Brandschutzdecken geeignet. Auch als kabelspezifische Variante für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 zugelassen. Für Wand- und Deckenmontage. Verschluss ohne Werkzeuge zu öffnen.
Detaillierte Informationen der zugelassenen Verlegevarianten sind den entsprechenden Prüfdokumenten zu entnehmen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 15 Ausführung flammwidrig nein CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,2225 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 15x NYM3x1,5 Funktionserhalt ja Halogenfrei ja Mit Dübel nein Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2031 M 15 A2 / 2207080 , 0.24MB , pdfEU-Konformitätserklärung 2031 M 15 A2 / 2207080 , 0.13MB , pdfEU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung ,UK-Konformitätserklärung 2031 M 15 A2 / 2207080 , 0.09MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat Grip-Sammelhalterung , 0.33MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfMontageanleitung Sammelhalterung Grip 2031 M , 0.80MB , pdf