Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Kabel- und Rohrbefestigung/
Sammelhalterungen/
Sammelhalterungen, Grip Metall/
…
/
Grip-Sammelhalterung, Metall 30 FS
Grip-Sammelhalterung, Metall 30 FS
Art.Nr. 2207036 | EAN 4012195798798



Art.Nr. / Typ
2207036 / 2031 M 30 FS
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5
30
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Beschreibung
Sammelhalter aus Metall für hohe mechanische Standfestigkeit, auch im Brandfall. Zur sicheren Montage oberhalb von Brandschutzdecken geeignet. Auch als kabelspezifische Variante für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 zugelassen. Für Wand- und Deckenmontage. Verschluss ohne Werkzeuge zu öffnen.
Detaillierte Informationen der zugelassenen Verlegevarianten sind den entsprechenden Prüfdokumenten zu entnehmen.
Detaillierte Informationen der zugelassenen Verlegevarianten sind den entsprechenden Prüfdokumenten zu entnehmen.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 | 30 |
---|---|
Ausführung flammwidrig | nein |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2169 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 30x NYM3x1,5 |
Funktionserhalt | ja |
Halogenfrei | ja |
Mit Dübel | nein |
Oberfläche | bandverzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (5)
Zertifikate (5)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5
Art.Nr.
2031 M 30 FS
30
2207036
2031 M 30 FS
Art.Nr.
2207036
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5
30