Grip 40 flammwidrig
Art.Nr. 2205423 | EAN 4012195651710
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Sammelhalterung für die allgemeine Anwendung mit Befestigungslöchern 6 mm Ø, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Das angespritzte Befestigungselement kann mit Schlagdübel oder Gasdrucknagelgerät befestigt werden. Steingraue Ausführung, flammwidrig nach DIN VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C. Der empfohlene Befestigungsabstand bei voller Belegung beträgt 250 - 400 mm.
Mit multifunktionalem Befestigungselement.
Fassungsvermögen:
2031/ 40 max. 40 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm²
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 40 Ausführung flammwidrig ja Bruchlast 0,32 kN Dimension 40x NYM3x1,5 Farbe steingrau; RAL 7030 flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C Funktionserhalt nein Halogenfrei ja Mit Dübel nein Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2031 F 40 / 2205423 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung 2031 F 40 / 2205423 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Sammelhalterung Grip 2031 , 1.02MB , pdf