- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Sammelhalterung für die allgemeine Anwendung mit Befestigungslöchern 6 mm Ø, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Das angespritzte Befestigungselement kann mit Schlagdübel oder Gasdrucknagelgerät befestigt werden. Der empfohlene Befestigungsabstand bei voller Belegung beträgt 250 - 400 mm.
Mit multifunktionalem Befestigungselement.
Fassungsvermögen:
2031/ 40 max. 40 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm²
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 40 Ausführung flammwidrig nein Bruchlast 0,32 kN Dimension 40x NYM3x1,5 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Funktionserhalt nein Halogenfrei ja Mit Dübel nein Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2031 40 SP / 2205420 , 0.27MB , pdfKonformitätserklärung 2031 40 SP / 2205420 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung 2031 40 SP / 2205420 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat Grip-Sammelhalterung , 0.33MB , pdfMontageanleitung Sammelhalterung Grip 2031 , 1.02MB , pdf
Deutschland - Deutsch