Grip 20 flammwidrig
Art.Nr. 2205412 | EAN 4012195651659
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungSammelhalterung mit angespritztem Befestigungselement, zum Montieren von bis zu 20 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² an Wand oder Decke. Befestigung mit Schlagdübel oder Steckdübel. Befestigungsloch Ø 6 mm. Empfohlener Befestigungsabstand bei voller Belegung 250-400 cm, abhängig von den jeweilig gültigen nationalen Vorgaben/Normen. Flammwidrig nach DIN VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 20 Ausführung flammwidrig ja Bruchlast 0,32 kN Dimension 20x NYM3x1,5 Farbe steingrau; RAL 7030 flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C Funktionserhalt nein Halogenfrei ja Mit Dübel nein Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2031 F 20 / 2205412 , 0.23MB , pdfEU-Konformitätserklärung 2031 F 20 / 2205412 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Sammelhalterung Grip 2031 , 0.99MB , pdf