- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungSammelhalterung mit angespritztem Befestigungselement, zum Montieren von bis zu 20 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² an Wand oder Decke. Befestigung mit Schlagdübel oder Steckdübel. Auch geeignet zum Befestigen mit gas- und akkubetriebenen Setzgeräten der Marken Bosch, Fischer und Spit (Nasendurchmesser innen Ø 7 mm). Befestigungsloch Ø 6 mm. Empfohlener Befestigungsabstand bei voller Belegung 250-400 cm, abhängig von den jeweilig gültigen nationalen Vorgaben/Normen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 20 Ausführung flammwidrig nein Bruchlast 0,32 kN Dimension 20x NYM3x1,5 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Funktionserhalt nein Halogenfrei ja Mit Dübel nein Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2031 20 SP / 2205408 , 0.20MB , pdfEU-Konformitätserklärung 2031 20 SP / 2205408 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung 2031 20 SP / 2205408 , 0.09MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat Grip-Sammelhalterung , 0.33MB , pdfMontageanleitung Sammelhalterung Grip 2031 , 0.99MB , pdf
Deutschland - Deutsch