Grip 20

Art.Nr. 2205404 | EAN 4012195651635

20
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Sammelhalterung mit angespritztem Befestigungselement, zum Montieren von bis zu 20 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² an Wand oder Decke. Befestigung mit Schlagdübel oder Steckdübel. Auch geeignet zum Befestigen mit gas- und akkubetriebenen Setzgeräten der Marken Bosch, Fischer und Spit (Nasendurchmesser innen Ø 7 mm). Befestigungsloch Ø 6 mm. Empfohlener Befestigungsabstand bei voller Belegung 250-400 cm, abhängig von den jeweilig gültigen nationalen Vorgaben/Normen.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
  • OBO Grip Verlegeart Wand
  • OBO Grip Verlegeart Decke
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 20
Ausführung flammwidrig nein
Bruchlast 0,32 kN
Dimension 20x NYM3x1,5
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Mit Dübel nein
Werkstoff Polypropylen
Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2031 20 20 2205404
50 Stück 163,90 € Preis / 100 Stück
2031 20 SP 20 2205408
100 Stück 163,90 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung 2031 20 / 2205404 , 0.16MB , pdf
Download

2031 20 / 2205404
Download