Grip 10

Art.Nr. 2205384 | EAN 4012196773589

10
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Sammelhalterung mit angespritztem Befestigungselement, zum Montieren von bis zu 10 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² an Wand oder Decke. Befestigung mit Schlagdübel oder Steckdübel. Auch geeignet zum Befestigen mit gas- und akkubetriebenen Setzgeräten der Marken Bosch, Fischer und Spit (Nasendurchmesser innen Ø 7 mm). Befestigungsloch Ø 6 mm. Empfohlener Befestigungsabstand bei voller Belegung 250-400 cm, abhängig von den jeweilig gültigen nationalen Vorgaben/Normen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • OBO Grip Verlegeart Wand
  • OBO Grip Verlegeart Decke
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 10
Ausführung flammwidrig nein
Bruchlast 0,32 kN
Dimension 10x NYM3x1,5
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Mit Dübel nein
Werkstoff Polypropylen
Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2031 10 10 2205380
50 Stück 160,85 € Preis / 100 Stück
2031 10 SP 10 2205384
100 Stück 160,85 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung 2031 10 SP / 2205384 , 0.16MB , pdf
Download

2031 10 SP / 2205384
Download