Distanzstück

Art.Nr. 2205092 | EAN 4012195211457

2205092 / 2033 D 25x19
4 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Zur Vergrößerung der Klemmhöhe bei Kabelklammern von 9 auf 13 mm bei dickeren Leitungen, schlagfestes Polystyrol.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Dimension 25,5x19x4mm
Facettenförmig nein
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Gehärtet nein
Halogenfrei ja
Innendurchmesser 7 mm
Maß h 4 mm
Materialstärke 4 mm
Werkstoff Polystyrol
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß h Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2033 D 25x19 4 mm 2205092
100 Stück 29,60 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

2033 D 25x19 / 2205092
Download