Kabelklammer, für 16 Leitungen, geeignet für Setzgerät
Art.Nr. 2205053 | EAN 4012195710035
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelklammer zum Montieren von bis zu 16 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² z. B. an Zwischenwänden oder -decken. Geeignet zum Befestigen mit gas- und akkubetriebenen Setzgeräten der Marken Bosch, Fischer und Spit (Nasendurchmesser außen Ø 11 mm). Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm. Befestigungsloch Ø 11 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 16 Ausführung flammwidrig nein Dimension 2x8 NYM3x1,5 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Funktionserhalt nein Halogenfrei ja Mit Dübel nein Werkstoff Polyamid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2033 AS / 2205053 , 0.15MB , pdfEU-Konformitätserklärung 2033 AS / 2205053 , 0.06MB , pdfMontageanleitung Kabelklammer 2032 2033 2034 AS , 0.53MB , pdf