Kabelklammer, für 8 Leitungen, anschießbar
Art.Nr. 2205052 | EAN 4012195710028
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Ausführung geeignet zum Anschießen durch Gasdrucknagelgeräte (z. B. Fa. SPIT), z. B. für die Anwendung von Zwischendecken und Zwischenwand-Installationen.
Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm.
Befestigungsloch 7 mm Ø.
2032 für max. 8 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm²
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 8 Ausführung flammwidrig nein Dimension 1x8 NYM3x1,5 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Funktionserhalt nein Halogenfrei ja Mit Dübel nein Werkstoff Polyamid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2032 AS / 2205052 , 0.13MB , pdf