Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Kabel- und Rohrbefestigung/
Kabelklammern/
…
/
Kabelklammer, für 10 Leitungen
Kabelklammer, für 10 Leitungen
Art.Nr. 2205041 | EAN 4012195211396



Art.Nr. / Typ
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5
10
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Standardausführung für allgemeine Anwendungen, wie z. B. Zwischendecken und
Zwischenwand-Installationen.
Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm.
Befestigungsloch 6 mm Ø.
2034 für max. 10 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm²
Zwischenwand-Installationen.
Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm.
Befestigungsloch 6 mm Ø.
2034 für max. 10 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm²
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 | 10 |
---|---|
Ausführung flammwidrig | nein |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0548 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 2x5 NYM3x1,5 |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Funktionserhalt | nein |
Halogenfrei | ja |
Mit Dübel | nein |
Werkstoff | Polyamid |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5
Art.Nr.
2034 SP
10
2204991
2034
10
2205041
2034 SP
Art.Nr.
2204991
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5
10
2034
Art.Nr.
2205041
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5
10