Kabelklammer, für 16 Leitungen
Art.Nr. 2205033 | EAN 4012195211334
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Standardausführung für allgemeine Anwendungen, wie z. B. Zwischendecken und
Zwischenwand-Installationen.
Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm.
Befestigungsloch 6 mm Ø.
2033 für max. 16 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm²
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 16 Ausführung flammwidrig nein Dimension 2x8 NYM3x1,5 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Funktionserhalt nein Halogenfrei ja Mit Dübel nein Werkstoff Polyamid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2033 / 2205033 , 0.12MB , pdfKonformitätserklärung 2033 / 2205033 , 0.06MB , pdf