Kabelklammer, für 16 Leitungen
Art.Nr. 2204983 | EAN 4012195597735
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungStandardausführung für allgemeine Anwendungen, wie z. B. Zwischendecken und
Zwischenwand-Installationen.
Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm.
Befestigungsloch 6 mm Ø.
2033 für max. 16 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm²
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 16 Ausführung flammwidrig nein CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0858 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 2x8 NYM3x1,5 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Funktionserhalt nein Halogenfrei ja Mit Dübel nein Werkstoff Polyamid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2033 SP / 2204983 , 0.19MB , pdfEU-Konformitätserklärung 2033 SP / 2204983 , 0.06MB , pdf