Kabelklammer, für 8 Leitungen
Art.Nr. 2204975 | EAN 4012195597674
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Standardausführung für allgemeine Anwendungen, wie z. B. Zwischendecken und
Zwischenwand-Installationen.
Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm.
Befestigungsloch 6 mm Ø.
2032 für max. 8 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm²
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 8 Ausführung flammwidrig nein Dimension 1x8 NYM3x1,5 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Funktionserhalt nein Halogenfrei ja Mit Dübel nein Werkstoff Polyamid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2032 SP / 2204975 , 0.12MB , pdfKonformitätserklärung 2032 SP / 2204975 , 0.06MB , pdf