Kabelklammer, für 16 Leitungen, flammwidrig
Art.Nr. 2204916 | EAN 4012195211150
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungFlammwidrige Ausführung, speziell für die Verwendung in Zwischendecken.
Thermopl. Polyester, steingrau RAL 7030, flammwidrig nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C, bzw. V-O nach UL 94, halogenfrei.
Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm.
Befestigungsloch 6 mm Ø.
2033/F für max. 16 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm²
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 16 Ausführung flammwidrig ja CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0044 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 2x8 NYM3x1,5 Farbe steingrau; RAL 7030 flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C Funktionserhalt nein Halogenfrei ja Mit Dübel nein Werkstoff Polybutylenterephthalat - Alle Typen
- Downloads
-