Kabelklammer, für 8 Leitungen, flammwidrig
Art.Nr. 2204908 | EAN 4012195211099
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Flammwidrige Ausführung, speziell für die Verwendung in Zwischendecken.
Thermopl. Polyester, steingrau RAL 7030, flammwidrig nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C, bzw. V-O nach UL 94, halogenfrei.
Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm.
Befestigungsloch 6 mm Ø.
2032/F für max. 8 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm²
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 8 Ausführung flammwidrig nein Dimension 1x8 NYM3x1,5 Farbe steingrau; RAL 7030 flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C Funktionserhalt nein Halogenfrei ja Mit Dübel nein Werkstoff Polybutylenterephthalat - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2032 F / 2204908 , 0.15MB , pdfKonformitätserklärung 2032 F / 2204908 , 0.06MB , pdf