Kabelklammer mit Schlagdübel, für 16 Leitungen

Art.Nr. 2204878 | EAN 4012195597551

16
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Mit vormontiertem Schlagdübel 6 mm Ø.
Erforderliche Bohrlochtiefe 50 mm.
Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm.
Befestigungsloch 6 mm Ø.
2033/SD für max. 16 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm²
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 16
Ausführung flammwidrig nein
Dimension 2x8 NYM3x1,5
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Mit Dübel ja
Werkstoff Polyamid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2033 SD 16 2204819
25 Stück 245,10 € Preis / 100 Stück
2033 SD SP 16 2204878
100 Stück 208,70 € Preis / 100 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Distanzstück Distanzstück 2033 D 25x19 2205092
100 Stück 29,60 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

2033 SD SP / 2204878
Download