Kabelklammer mit Schlagdübel, für 8 Leitungen
Art.Nr. 2204851 | EAN 4012195597490
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMit vormontiertem Schlagdübel 6 mm Ø.
Erforderliche Bohrlochtiefe 50 mm.
Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm.
Befestigungsloch 6 mm Ø.
2032/SD für max. 8 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm²
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 8 Ausführung flammwidrig nein Dimension 1x8 NYM3x1,5 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Funktionserhalt nein Halogenfrei ja Mit Dübel ja Werkstoff Polyamid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2032 SD SP / 2204851 , 0.17MB , pdf