Kabelklammer mit Schlagdübel, für 16 Leitungen
Art.Nr. 2204819 | EAN 4012195210979
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit vormontiertem Schlagdübel 6 mm Ø.
Erforderliche Bohrlochtiefe 50 mm.
Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm.
Befestigungsloch 6 mm Ø.
2033/SD für max. 16 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm²
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 16 Ausführung flammwidrig nein Breite 20 mm Dimension 2x8 NYM3x1,5 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Funktionserhalt nein Halogenfrei ja Höhe 64 mm Länge 240 mm Mit Dübel ja Werkstoff Polyamid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2033 SD / 2204819 , 0.14MB , pdfKonformitätserklärung 2033 SD / 2204819 , 0.06MB , pdf