Kabelklammer mit Steckdübel
Art.Nr. 2204541 | EAN 4012195693253
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit angespritztem Steckdübel 6 mm Ø.
Für max. 16 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm²
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 16 Ausführung flammwidrig nein Dimension 2x8 NYM3x1,5 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Funktionserhalt nein Halogenfrei ja Mit Dübel ja Werkstoff Polyamid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2033 STD / 2204541 , 0.12MB , pdfKonformitätserklärung 2033 STD / 2204541 , 0.06MB , pdf