Kabelklammer für 10 Leitungen

Art.Nr. 2204010 | EAN 4012195210672

2204010 / 2034 M A2
10
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Die Kabelklammer aus Metall ist halogen- und brandlastfrei und bietet auch im Brandfall hohe mechanische Standfestigkeit. Die Kabelklammer ist als kabelspezifische Variante für den elektrischen Funktionserhalt gem. DIN 4102 Teil 12 zugelassen. Das Distanzstück 2033 D 15 x 3 G (separat zu bestellen) vergrößert bei Kabelklammern die Klemmhöhe von 10 auf 13 mm. Die Kabelklammer eignet sich zur brandsicheren Montage oberhalb abgehängter Brandschutzdecken nach DIN 4102.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Fluchtweg-Deckenmontage Kabelklammer
  • Kabelklammer Funktionserhalt Deckenmontage
  • Funktionserhaltklasse E30
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 10
Ausführung flammwidrig nein
Dimension 2x5 NYM3x1,5
Funktionserhalt ja
Halogenfrei ja
Mit Dübel nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4310
Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2034 M A2 10 2204010
50 Stück 720,35 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung 2034 M A2 / 2204010 , 0.13MB , pdf
Download

2034 M A2 / 2204010
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C