Kabelklammer für 16 Leitungen
Art.Nr. 2204000 | EAN 4012195036616
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungDie Kabelklammer aus Metall ist halogen- und brandlastfrei und bietet auch im Brandfall hohe mechanische Standfestigkeit. Die Kabelklammer ist als kabelspezifische Variante für den elektrischen Funktionserhalt gem. DIN 4102 Teil 12 zugelassen. Das Distanzstück 2033 D 15 x 3 G (separat zu bestellen) vergrößert bei Kabelklammern die Klemmhöhe von 10 auf 13 mm. Die Kabelklammer eignet sich zur brandsicheren Montage oberhalb abgehängter Brandschutzdecken nach DIN 4102.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 16 Ausführung flammwidrig nein Dimension 2x8 NYM3x1,5 Funktionserhalt ja Halogenfrei ja Mit Dübel nein Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4310 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2033 M A2 / 2204000 , 0.19MB , pdfEU-Konformitätserklärung 2033 M A2 / 2204000 , 0.05MB , pdfBrandschutztechnische Stellungnahme Fluchtweg-Installationen Kabelklammern aus Metall , 0.50MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdf