Doppel-Steckschelle

Art.Nr. 2197855 | EAN 4012195742630

40 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die Steckschellen dienen zur Verlegung von Leitungen und Rohren an Wand und Decke und der Verlegung von flexiblen Rohren auf Beton und im Estrich. Die Doppelsteckschellen ersetzen Nagelclips in Beton und Gasbeton. Der Vorteil der Steckschellen liegt darin, dass sie nur in das Bohrloch gesteckt werden müssen. Es entfällt die Verwendung von Dübeln und Schrauben.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Steckbefestigung
Bohrlochtiefe 40 mm
Bohrungsdurchmesser min. 6 mm
Bruchlast in Beton B25 90 N
Dimension 4-12mm
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Halogenfrei ja
Spannbereich D max. 12 mm
Spannbereich D min. 4 mm
Werkstoff Polyamid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Bohrlochtiefe Spannbereich D min. Spannbereich D max. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1974 2X4-12 40 mm 4 mm 12 mm 2197855
100 Stück 33,10 € Preis / 100 Stück
1974 2X12-25 40 mm 12 mm 25 mm 2197863
100 Stück 63,55 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

1974 2X4-12 / 2197855
Download